REF.
069791L
Plexo New IP55 monobloco saliente - Tomada 2P+T, standard F/B, Antracite
Descrição
Características do Produto
IP 55 - IK 08. Mecanismo versão monobloco. Fornecido completo. Tomada 2P+T, standard F/B (franco/belga) - 16 A - 250 V~ - Com ligadores automáticos. Equipada com tampa e obturadores de proteção. Fornecida com 1 bucim - 2 saídas. Cor: Antracite. (Atenção: Esta tomada destina-se a ser utilizada fora da denominada "Zona Schuko". Por isso, deverá acautelar-se com uma verificação prévia sobre as exigências regulamentares aplicáveis nesses países).Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
|
---|---|
Perfil ambiental do produto |
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar