REF.
069732L
Plexo New IP55 monobloco saliente - Tomada 2P+T, British standard, Cinzento
Descrição
Características do Produto
IP 55 - IK 08. Mecanismo versão monobloco. Fornecido completo. Tomada 2P+T, British standard - 13 A - 250 V~ - Com ligadores de parafusos. Equipada com tampa e obturadores de proteção. Cor: Cinzento. (Atenção: Esta tomada destina-se a ser utilizada fora da denominada "Zona Schuko". Por isso, deverá acautelar-se com uma verificação prévia sobre as exigências regulamentares aplicáveis nesses países).Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar