REF.
069784L
Plexo New IP55 monobloco saliente - 2P+T Schuko p/bicicletas elétricas, Antraci.
Descrição
Características do Produto
IP 55 - IK 08. Mecanismo versão monobloco. Fornecido completo. Tomada 2P+T tipo Schuko - 16 A - 250 V~ - Para recarregar bicicletas elétricas e veículos elétricos de 2 rodas. Ligadores automáticos. Com obturadores de proteção. Fornecida com 1 bucim - 2 saídas. Fornecida sem a base para suporte da caixa de controlo ref. 0 694 94L (a encomendar em separado). Com símbolo bicicleta gravado na tampa. Cor: Antracite.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar