REF.
069848L

Plexo New IP55 monobloco encastrar - Saída de cabos 16 A, Cinzento

Mais informação
Preço 22,10 € *
Embalagem (Unidades) 10
Volume (dm3) 5.913
Peso (g) 952

Descrição

Características do Produto

IP 55 - IK 08. Mecanismo versão monobloco, fornecido completo. Saída de cabos 16 A - 250 V~. Fornecidas com cerra-cabos Ø 5 até 13 mm. Capacidade dos ligadores: 3 x 2,5 mm2. Cor: Cinzento.

Mais Informação

Fichas Técnicas

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar