REF.
069878L

Plexo New IP55 monobloco encastrar - Saída de cabos 16 A, Antracite

Mais informação
Preço 22,83 € *
Embalagem (Unidades) 5
Volume (dm3) 3.121
Peso (g) 497

Descrição

Características do Produto

IP 55 - IK 08. Mecanismo versão monobloco, fornecido completo. Saída de cabos 16 A - 250 V~. Fornecidas com cerra-cabos Ø 5 até 13 mm. Capacidade dos ligadores: 3 x 2,5 mm2. Cor: Antracite.

Mais Informação

Fichas Técnicas

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar