REF.
069851L

Plexo New IP55 monobloco encastrar - Comutador de escada, Branco

Mais informação
Preço 10,90 € *
Embalagem (Unidades) 10
Volume (dm3) 5.913
Peso (g) 1047

Descrição

Características do Produto

IP 55 - IK 08. Mecanismo versão monobloco, fornecido completo. Pode ser instalado com as garras ref. 0 697 97L ou ref. 0 697 97 (acessórios a comprar à parte). Comutador de escada 10 AX - 250 V~. Ligadores automáticos. Cor: Branco.

Mais Informação

Fichas Técnicas

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

Perfil ambiental do produto

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar