REF.
069886L
Plexo New IP55 componível - Tomada Schuko para bicicletas elétricas, Antracite
Descrição
Características do Produto
IP 55 - IK 08. Mecanismo versão componível, fornecido com centro. Pode ser instalado com as caixas salientes ou com os quadros de encastrar Plexo™. Tomada 2P+T tipo Schuko para recarregar bicicletas elétricas e veículos elétricos de 2 rodas. 16 A - 250 V~. Ligadores automáticos. Equipada com tampa e obturadores de proteção. Com símbolo bicicleta gravado na tampa. Cor: Antracite.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar