REF.
069891L

Plexo New IP55 componível - Tomada 2P+T, standard F/B, Antracite

Mais informação
Preço 8,37 € *
Embalagem (Unidades) 10
Volume (dm3) 5.913
Peso (g) 761

Descrição

Características do Produto

IP 55 - IK 08. Mecanismo versão componível, fornecido com centro. Pode ser instalado com as caixas salientes ou com os quadros de encastrar Plexo™. Tomada 2P+T, standard F/B (franco/belga) - 16 A - 250 V~. Ligadores automáticos. Equipada com tampa e obturadores de proteção. Cor: Antracite. (Atenção: Estas tomadas destinam-se a ser utilizadas fora da denominada “zona Schuko”. Por isso, deverá acautelar-se com uma verificação prévia sobre as exigências regulamentares aplicáveis nesses países).

Mais Informação

Fichas Técnicas

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

Perfil ambiental do produto

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar