REF.
069809L

Plexo New IP55 componível - Mecanismo Multifunções reversível, Areia

Mais informação
Preço 17,15 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.704
Peso (g) 99

Descrição

Características do Produto

IP 55 - IK 08. Mecanismo versão componível, fornecido com teclas. Pode ser instalado com as caixas salientes ou com os quadros de encastrar Plexo™. Mecanismo “Multifunções” reversível. Ligadores automáticos. Permite compor até 5 funções: - comutador de escada; - comutador de escada duplo; - botão simples (contacto NA + NF); - botão duplo (2 NA + 2 NF); - comutador de escada + botão simples (esquerda ou direita). Fornecido no modo “Botão duplo” com duas meias-teclas montadas. Também é fornecido com 1 tecla simples (larga) e um par de meias-teclas. Cor: Areia.

Mais Informação

Fichas Técnicas

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar