REF.
069830L
Plexo New IP55 componível - Adaptador Mosaic com tampa opaca, Antracite
Descrição
Características do Produto
IP 55 - IK 08. Versão componível. Pode ser instalado com as caixas salientes ou com os quadros de encastrar Plexo™. Adaptador para 2 módulos Mosaic com tampa opaca. Recebe mecanismos Mosaic™ até máx. 2 módulos (exceto mecanismos com saliências especialmente relevantes) e confere-lhes um IP 55. Cor: Antracite.DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar