REF.
069879L

Plexo New IP55 componível - 2 x 2P+T Schuko, pré-cablada, Horizontal, Antracite

Mais informação
Preço 14,67 € *
Embalagem (Unidades) 5
Volume (dm3) 5.913
Peso (g) 200

Descrição

Características do Produto

IP 55 - IK 08. Mecanismo versão componível, fornecido com centros. Pode ser instalado com as caixas salientes ou com os quadros de encastrar Plexo™. Tomada dupla: 2 x 2P+T tipo Schuko 16 A - 250 V~. Ligadores de parafusos. Tomadas pré-cabladas, apenas é necessário fazer 1 ligação. Para montagem horizontal. Cor: Antracite.

Mais Informação

Fichas Técnicas

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar