REF.
684602
Plexo 66 - Interruptor Bipolar - 20 A - Saliente - IP66 / IK08 - Cinzento
Preço | 52,68 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.720 |
Peso (g) | 233.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismos versão monobloco. Fornecidos completos - IP 66 - IK 08. Cor Cinzento RAL 7016/TO 29. Caixas equipadas com membranas e tampas ISO 20 (para entrada de cabos). Ligadores de parafusos de aço inox imperdíveis, fornecidos desapertados. De acordo com a norma EN 60669-1. Interruptor Bipolar 20 A - 250 V~. Montagem saliente.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar