REF.
684638
Plexo 66 - Adaptador para 3 módulos Mosaic - Saliente - Cinzento
Preço | 49,86 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 1.560 |
Peso (g) | 263.00 |
Descrição
Características do Produto
IP 66 - IK 08. Cor branca RAL 9010 - Material em Polipropileno / ABS - Temperatura de utilização: -20 ºC até 40 ºC (+ de 50 ºC por pequenos períodos). De acordo com a norma EN 60669-1. Acessório adaptador para máx. 3 módulos Mosaic. Com tampa semi transparente. Montagem saliente.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar