REF.
721166
Suno - Tomada TV simples (macho) - terminal, Branco
Preço | 7,77 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 4.13 |
Peso (g) | 828 |
Descrição
Características do Produto
Atenuação: 10 dB. TV: 0-862 MHz. Recomendada para casos de renovação ou substituição em instalações existentes. Sugere-se utilizar um amplificador de sinal e balanceamento de linha. TV: conector macho (diâmetro 9,5 mm). R: conector fêmea (diâmetro 9,5 mm). SAT: conector do tipo “F”. Cabo coaxial recomendado: 17/19 VATC. Permite verificar visualmente a ligação. Tomada com 1 entrada com 1 resistência. Mecanismo fornecido com centro e com suporte metálico. Permite fixação por parafusos ou por garras (incluídas). Para completar com os quadros de acabamento Suno. Produto fornecido em embalagem com “Flowpack”.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Documentação Comercial |
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar