REF.
721473

Suno - Tomada TV dupla Tipo-F, Preto mate

Mais informação
Preço 18,96 € *
Embalagem (Unidades) 5
Volume (dm3) 2.06
Peso (g) 568

Descrição

Características do Produto

Baixa atenuação: 1,5 dB. TV: 0-2400 MHz. Tomada Estrela. Uma arquitetura de instalação em estrela (1 tomada = 1 cabo de antena) garante um nível de alta-definição da distribuição do sinal de TV. De acordo com a norma EN 50083-4 e com a diretiva europeia EN 50083-2. Compatível com HDTV: Baixa atenuação (< 1,5 dB). Cabo coaxial recomendado: 17/19 VATC. Permite verificar visualmente a ligação. Mecanismo fornecido com centro e com suporte metálico. Permite fixação por parafusos ou por garras (incluídas). Para completar com os quadros de acabamento Suno. Produto fornecido em embalagem com “Flowpack”.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Documentação Comercial

Videos

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar