REF.
721129
Suno - Tomada mista: 2P+T Schuko + USB Tipo-C, 16 A -230 V~, Branco
Preço | 33,75 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 2.06 |
Peso (g) | 334 |
Descrição
Características do Produto
Especialmente indicada para renovação, permite substituir uma tomada de energia tradicional sem alterar as ligações ou caixas existentes.Permite ligar um aparelho normal (ex.: candeeiro) e carregar simultaneamente um dispositivo eletrónico (ex.: smartphone, tablet, ...). 2P+T tipo "sch": 16 A - 230 V~ - Com obturadores de proteção - Ligadores automáticos.USB Tipo-C: 1,5 A - 5 V - 7,5 W - Consumo em repousoMais Informação
Documentação Comercial |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar