REF.
721326
Suno - Tomada dupla 2P+T Schuko, 16 A -230 V~, ligad. automáticos, Alumínio
Preço | 9,74 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 8.26 |
Peso (g) | 1075 |
Descrição
Características do Produto
Ligadores automáticos. Com obturadores de proteção. Mecanismo fornecido com centro e com suporte metálico. Permite fixação por parafusos ou por garras (incluídas). Produto fornecido em embalagem com “Flowpack”.Mais Informação
Documentação Comercial |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar