REF.
721513
Suno - Quadro triplo, Alumínio
Preço | 6,03 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 1.58 |
Peso (g) | 220 |
Descrição
Características do Produto
Utilização reversível: a mesma referência pode ser utilizada na horizontal ou na vertical. Dimensões (mm): 83 x 225 x 9,8.Mais Informação
Documentação Comercial |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar