REF.
721144
Suno - Quadro simples, IP44, com tampa, Branco
Preço | 6,05 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 2.06 |
Peso (g) | 246 |
Descrição
Características do Produto
Dimensões (mm): 86 x 86 x 20,3.Mais Informação
Documentação Comercial |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar