REF.
721130
Suno - Carregador duplo USB: 1 Tipo-A + 1 Tipo-C, Branco
Preço | 30,28 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 2.06 |
Peso (g) | 477 |
Descrição
Características do Produto
USB Tipo-C: 5 V / 3000 mA / 15 W (E) USB Tipo-A: 5 V / 2400 mA / 12 W. Conforme com a norma IEC 62680-1-3. Certificação USB-IF. Proteção contra sobretensões > 1 kV. Consumo em modo passivo < 0,07 W. Classe II / SELV. Eficiência da fonte de alimentação Vac / Vdc com desempenho no nível mais alto (VI). Ligadores de parafusos. Mecanismo fornecido com centro e com suporte metálico. Permite fixação por parafusos ou por garras (incluídas). Para completar com os quadros de acabamento Suno. Produto fornecido em embalagem com “Flowpack”.Mais Informação
Documentação Comercial |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar