REF.
721138
Suno - Botão de estores, 6 A - 250 V~, ligadores automáticos, Branco
Preço | 9,13 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 2.06 |
Peso (g) | 386 |
Descrição
Características do Produto
Com 3 posições: subida/stop/descida. Para comando direto de motor elétrico. Mecanismo fornecido com teclas e com suporte metálico. Permite fixação por parafusos ou por garras (incluídas). Para completar com os quadros de acabamento Suno. Produto fornecido em embalagem com “Flowpack”.Mais Informação
Documentação Comercial |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar