Netatmo - Termostato modulante inteligente
Preço | 220,71 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 3.916 |
Peso (g) | 1044 |
Descrição
Características do Produto
Tela em E-Paper. Cubo de acrílico translúcido desenhado por Starck. Pode ser personalizado com adesivos coloridos fornecidos. A temperatura é ajustável diretamente no termostato modulante. Destinado apenas para uso interno.
Dimensões:
Termostato modulante e relé: 83 x 83 x 22 mm
Sensores e medidas
Medição de temperatura: Faixa de medição: 0 ° C a 50 ° C (± 0,1 ° C).
Temperatura (ponto de ajuste): Faixa de configuração: 5 ° C a 30 ° C (±0,5 ° C).
Unidade: ° C
Alimentação:
Termostato modulante: 3 pilhas AAA (2 anos de autonomia).
Relé: 220/240 V
Fornecido com:
1 termostato modulante inteligente, 1 relé, 1 suporte móvel e 1 suporte de parede, 1 placa de montagem, 1 adaptador de caldeira, 4 adesivos coloridos, 3 pilhas AAA, 4 parafusos , 4 buchas e 2 guias de instalação.
Instalação e compatibilidade
Compatível apenas com caldeiras modulantes OpenTherm.
Controle OpenTherm no relé, sem potencial.
Corrente de comutação: máx 4 (1) A;
Tensão de comutação: máximo 250 VAC;
Potência de comutação: máx. 120 VA;
Fator de potência: cos phi> 0,8
Configuração requerida
Requer rede Wi-Fi com ligação à Internet de alta velocidade (velocidade mínima de transmissão / receção necessária: 25 kb/s). Não são suportados pontos de acesso públicos (hotspot).
Parâmetros de conexão
Entre o relé e a caixa da Internet: Wi-Fi 802.11 b / g / n (2,4 GHz). Segurança: Open / WEP / WPA / WPA2- personal (TKIP e AES)
Entre o termostato e o relé: rádio de longo alcance (868 MHz)
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Documentação Comercial |
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído