Netatmo - Termostato inteligente
Preço | 182,10 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 4.5 |
Peso (g) | 820 |
Descrição
Características do Produto
Tela em E-Paper. Cilindro de plexiglass transparente projetado por Starck®. Para ser personalizado com adesivos coloridos fornecidos. Possibilidade de ajustar a temperatura diretamente nas válvulas. Destinado apenas para uso interno.
Dimensões
Termostato: 80 x 58 mm
Relé: 83 x 83 x 24 mm
Sensores e medidas
Medição de temperatura: Faixa de medição: 0 ° C a 50 ° C (± 0,1 ° C)
Temperatura (ponto de ajuste): Faixa de configuração: 5 ° C a 30 ° C (± 0,5 ° C)
Unidade: ° C
Alimentação
Termostato: 2 pilhas AA (2 anos de autonomia)
Relé: 220/240 V
Fornecido com...
1 termostato inteligente, 1 relé, 1 suporte móvel e 1 suporte de parede, 1 placa de montagem, 1 adaptador de caldeira, 1 adaptador de corrente, 4 adesivos coloridos, 3 pilhas AAA, 4 parafusos, 4 buchas e 2 guias de instalação.
Configuração requerida
Requer rede Wi-Fi com ligação à Internet de alta velocidade (velocidade mínima de transmissão / receção necessária: 25 kb/s). Não são suportados pontos de acesso públicos (hotspot).
Parâmetros de conexão
Entre o relé e a caixa da Internet: Wi-Fi 802.11 b / g / n (2,4 GHz);
Segurança: Open / WEP / WPA / WPA2-personal (TKIP e AES);
Entre a válvula e o relé: rádio de longo alcance (868 MHz).
Instalação e compatibilidade
Termostato de contato seco e relé, livre de potencial (ON / OFF);
Corrente de comutação: máx. 4 A;
Tensão de comutação: máximo 250 VAC;
Potência de comutação: máx. 120VA Fator de potência: cos φ> 0,8.
Compatível com a maioria dos modelos de caldeiras. Verifique aqui a compatibilidade da sua instalação
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Documentação Comercial |
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído