REF.
076527

Mosaic - Tomada RJ45 - Cat. 6A - UTP - 1 módulo - Branco com obturador laranja

Mais informação
Preço 24,79 € *
Embalagem (Unidades) 10
Volume (dm3) 2.19
Peso (g) 323

Descrição

Características do Produto

Tomadas RJ 45 com conectores RJ 45 de ligação rápida com acessório de cravação integrado no próprio conector. Aceitam cabos simples com AWG 22- AWG 25 e AWG 26 para cabos multi condutores. Duplo código de cores 568 A e 568 B e numeração. Em conformidade com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0 (2011),EN 50173-1 e TIA/ EIA 568 C2.

Mais Informação

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Perfil ambiental do produto

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar