REF.
078629
Mosaic - Tomada Cat. 6A STP - 2 módulos - alumínio
Preço | 78,61 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 2.19 |
Peso (g) | 238 |
Descrição
Características do Produto
Tomada RJ 45 com 2 saídas fêmea. Ligação fácil na parte traseira através de um simples cordão RJ 45. Garantem o acesso à rede para a tomada RJ 45. Possibilitam criar ligações de cat. 6. De acordo com as normas ISO 11801 ed.2.0 (2011), EN 50173-1 e EIA/TIA 568 C2. Utilizam-se com caixas de distribuição com os respetivos cordões. Instalação possível em todos os suportes com profundidade mínima de 40 mm. 2 módulos.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar