REF.
345000

Módulo de ecrã vertical 7 polegadas com câmara HD grande angular (5 Megapixéis)

Mais informação
Preço 1 258,00 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 6.622
Peso (g) 832

Descrição

Características do Produto

Módulo de ecrã e áudio/vídeo para combinar com um dos 5 frontais em diferentes acabamentos para instalações de 2 fios. Equipado com uma câmara HD com campo de visão grande angular (119° horizontal – 151° diagonal), LEDs brancos para iluminação e sensor crepuscular para visão noturna. Ecrã tátil de 7’’ de alta resolução com vidro inquebrável (IK08), anti impressão digital e sensor de proximidade para acendimento automático. Equipado com microfone digital e cancelamento de eco para obter um som ótimo. Tem uma interface gráfica flexível e de fácil utilização, que se adapta a todos os tipos de habitação, permitindo a escolha entre 3 modos de chamada diferentes: chamada com livro de endereços (lista de nomes dos residentes), chamada com código numérico ou alfanumérico ou chamada com código lógico (área-edifício-piso-apartamento). A chamada direta para a central telefónica e a personalização dos logótipos na página inicial tornam-no muito adequado também para contextos com portaria ou para estabelecimentos comerciais. Com funcionalidades avançadas, tais como o feedback de voz, a mudança automática de tema (claro/escuro), a personalização de mensagens ou instruções de boas-vindas e códigos de acesso temporários, é adequado para residentes e visitantes de todas as idades e capacidades. Suporta igualmente diferentes modos de acesso ao edifício: abertura com um código no ecrã, com cartões RFID ou com Bluetooth através da aplicação Home + Security (a aplicação para os residentes). A programação e a configuração requerem a utilização da Home + Project (App ou PC), a ferramenta digital para o profissional. Graças à utilização desta ferramenta, é possível efetuar toda a configuração a partir do seu escritório, partilhá-la com outros profissionais e transferi-la para o módulo de visualização via Bluetooth. As alterações dos nomes dos residentes e dos códigos de acesso são efetuadas de forma rápida e inteligente, quer no local (via Bluetooth) ou à distância (se o módulo estiver ligado por Wi-Fi ou Ethernet). Instalação com caixa de encastrar de 3 módulos (350030) ou com caixa saliente (345331 ou 345332). A abertura flexível do módulo permite efetuar a cablagem de forma simples e fácil. Permite a ativação de um trinco elétrico ligado diretamente aos terminais S+ e S- (18 V 4 A impulsivo – 250 mA manutenção sobre 30 Ohm máx.) e a ligação de um botão para abertura de porta local nos terminais PL.

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar