REF.
632905
Conector Keystone Cat. 6A RJ 45 - STP - (conjunto de 24)
Preço | 146,37 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.66 |
Peso (g) | 736 |
Descrição
Características do Produto
Conector Keystone RJ 45 sem ferramentas. Permite instalar condutores monofilar ou multifilar AWG 23 a AWG 26. Contatos marcados com código de duas cores para esquemas de ligação T 568 A e T 568 B. Em conformidade com os padrões ISO / IEC 11801, ANSI / TIA 568 e EN 50172Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar