REF.
079492
Mosaic - Tomada RJ45 Cat.6 - FTP 90° - 2 módulos - alumínio
Preço | 15,39 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 2.19 |
Peso (g) | 199 |
Descrição
Características do Produto
Tomadas RJ 45 com conectores RJ 45 de ligação rápida com acessório de cravação integrado no próprio conector. Duplo código de cores 568 A e 568 B e numeração. Em conformidade com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-2 e TIA/ EIA 568. Para instalação na vertical em colunas e mini-colunas.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar