REF.
076522
Mosaic - Tomada RJ45 - Cat. 6 - FTP - 2 módulos - Branco com obturador verde
Preço | 19,04 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 2.19 |
Peso (g) | 235 |
Descrição
Características do Produto
Tomadas RJ 45 com conectores RJ 45 de ligação rápida com acessório de cravação integrado no próprio conector. Duplo código de cores 568 A e 568 B e numeração. Em conformidade com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-2 e TIA/ EIA 568.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar