REF.
051871
LCS3 - Cordões RJ 45 cat. 6A - S/FTP impedância 100 Ω - LSFH - vermelho - 2m
Preço | 19,36 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.46 |
Peso (g) | 92 |
Descrição
Características do Produto
RAL 3020.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar