REF.
051873
LCS3 - Cordões RJ 45 cat. 6A - S/FTP impedância 100 Ω - LSFH - vermelho - 5m
Preço | 32,48 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 9.55 |
Peso (g) | 213 |
Descrição
Características do Produto
RAL 3020.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar