REF.
046542
Braçadeira guia-cabos 2U plástico - para quadros LCS3 - secção útil 4070 mm2
Preço | 12,35 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 4 |
Volume (dm3) | 1.32 |
Peso (g) | 140 |
Descrição
Características do Produto
Ligação direta nos montantes da estrutura frontal de gabinetes fixos 9 U a 21 U (apenas ref. 0 465 41) e no montante central caixas prof. 580 mm.* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar