REF.
051553
LCS3 Cordões RJ 45 cat. 6A - S/FTP impedância blindada 100 Ω -LSZH amarelo 3m
Preço | 21,03 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.9 |
Peso (g) | 98 |
Descrição
Características do Produto
RJ 45/RJ 45 direito. Alta densidade. Em conformidade com as normas : ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568. Amarelo RAL 1018.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar