REF.
051764
LCS3 - Cordões RJ 45 cat. 6 - F/UTP impedância 100 Ω - PVC - azul - 3m
Preço | 14,45 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 1.23 |
Peso (g) | 125 |
Descrição
Características do Produto
RJ 45 / RJ 45 direto. Em conformidade com as normas: ISO / IEC 11 801, EN 50173, ANSI / TIA 568.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar