REF.
051783
LCS3 - Cordões RJ 45 cat. 6 A - S/FTP impedância 100 Ω - PVC - amarelo - 5m
Preço | 54,74 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 1.17 |
Peso (g) | 211 |
Descrição
Características do Produto
PVC - RAL 1018.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar