REF.
KM4141
Living Now - Tomada 2P+T Schuko 16A - 250V - 2 módulos - Areia
Preço | 4,76 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 1.817 |
Peso (g) | 423.00 |
Descrição
Características do Produto
Com obturadores de proteção - ligadores de parafusos.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar