REF.
KM4140A16F
Living Now - Tomada 2P+T (à face), Schuko/Itália -16A-250Vac - 2 módulos - Areia
Preço | 16,34 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 1.817 |
Peso (g) | 424.00 |
Descrição
Características do Produto
Tomadas com centro "à face” na configuração bipasso (standards Schuko / Italiano). Quando se lhe introduz uma ficha, a sua superfície plana desliza diretamente para o interior do poço da tomada 2P+T. Retorna à sua posição inicial quando a ficha for extraída. Tomadas 2P+T - 16 A - 250 Vac - distância entre eixos 19 mm e 26mm em configuração bipasso - com obturadores de proteção e contacto lateral de terra para fichas standard Schuko - não é retro iluminável - 2 módulos.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar