REF.
088012
Kits para caixas de chão standard - mecanismo na vertical - 8 módulos
Preço | 79,92 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 17.483 |
Peso (g) | 2296 |
Descrição
Características do Produto
Instalação dos mecanismos na vertical Para instalação em chão falso, utilizar os acessórios de isolamento elétrico ref. 0 880 26/27/28. Para instalação em betonilha, utilizar as caixas de encastrar autoajustáveis (ref. 0 880 90/91/92) ou a caixa de encastrar universal regulável (ref. 0 880 80) e os aros de redução (ref. 0 880 81/82/83) 8 módulos - 2 filas de 4 módulos Composição: - 1 kit suporte de montagem ref. 0 880 23 - 1 tampa isolante (plástico) ref. 0 880 00Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar