REF.
363915

KIT videoporteiro conectado com Classe 300EOS with Netatmo com Alexa integrada

Mais informação
Preço 766,91 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 16.53
Peso (g) 1190

Descrição

Características do Produto

Posto interno alta-voz conectado por viva-voz Classe 300EOS e Posto externo vídeo LINHA 3000 em acabamento preto. 

Posto interno conectado 2 fios alta-voz com Wi-Fi e com assistente de voz Amazon Alexa integrado, ecrã LCD tátil vertical de 5 “ e atendedor automático do videoporteiro. 

Composto por um botão físico intuitivo com uma chave para abertura do trinco da porta e de teclas capacitivas para o controle das principais funções do videoporteiro: 
comunicação alta-voz, ativação do posto externo da entrada / ciclo de câmaras e tecla favorita (pode ser configurada para ativar funções mais utilizadas por exemplo, trinco de porta adicional, luz da escada, intercomunicador. 
Existem LEDs de notificação para: estado ligação rede Wi-Fi, informações / notificações e exclusão de chamadas. 
É possível interagir facilmente com o assistente de voz Alexa, utilizando as teclas capacitivas dedicadas ou através da sua voz e ativar várias funções, como as funções de vídeo porteiro, casa conectada, cenários, lembretes, etc. 

Utilizando o ecrã tátil, é possível aceder à lista de notificações, bem como ao posto externo favorito, segurança e controlo da casa conectada (se houver). 

Possibilidade de comunicação de voz com a central de portaria - se presente no sistema - após uma chamada específica. 

O dispositivo deve ser configurado fisicamente com os configuradores, ou utilizando o menu, o que dará melhores possibilidades de personalização das funções e textos associados. 
Graças à ligação Wi-Fi, pode associar o posto interno de vídeo à aplicação Home + Security (disponível para Android e iOS). 

A aplicação permite utilizar as funções do posto interno (receber chamadas, abertura da porta, visualização da cronologia dos eventos e ativação do posto externo / ciclo de câmara). 

Através da App Home + Security, também é possível gerir os produtos da gama de segurança Netatmo (câmaras exteriores e interiores, sensores de portas e janelas, sirene interior e detetor de fumo). 
Isso permite que crie de forma rápida e fácil um sistema de segurança inteligente. 

O dispositivo também permite criar e gerir funções de Casa conectada, utilizando a solução BUS SCS com fios ou a solução Zigbee, sem a necessidade de adicionar gateways dedicadas. 

Instalação na parede utilizando o suporte fornecido. 

Possibilidade de ligação Wi-Fi ou através de cabo Ethernet RJ45 com o acessório ref. 344844. 

 

 Posto externo vídeo LINHA 3000 em acabamento preto zamak, câmara a cores grande angular e leitor de proximidade RFID e com kit de chave coloridas e dois discos transparentes para abertura do trinco de porta. 

Pode ser instalado saliente ou embutido com acessórios específicos: 

(350020) caixa embutida e (343063) acessório para embutir - a ser adquirido separadamente. 

Pode ser equipado com proteção contra chuva (343053) - a ser adquirido separadamente. O posto externo tem um índice de proteção IP54- índice de proteção contra impacto mecânico IK10. 

COMPOSIÇÃO DO KIT: 

1und. 343093 Posto externo LINEA 3000 

1und.  344842 Posto interno CLASSE 300EOS with Netatmo 

1und. 346050 Alimentador SCS 6 MOD DIN 

346250 Acessório para trinco 

348260 Conjunto de porta-chaves RFID coloridos para abertura do trinco do posto externo 1 

348261 Conjunto de discos RFID transparentes para abertura do trinco do posto externo 1 

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar