REF.
020802
Kit DMX³ 2500/4000 para XL³ 4000/6300 - largura 24M - profundidade 725 mm
Preço | 3 821,01 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 42.46 |
Peso (g) | 27900 |
Descrição
Características do Produto
Para armários de largura 24 módulos e prof. 725 mm.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar