REF.
KG4141USB
Living Now - Tomada mista: 2P+T Schuko + USB Tipo-C (1,5 A) - 2 módulos - Preto
Preço | 29,10 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 0.452 |
Peso (g) | 81.00 |
Descrição
Características do Produto
Tomada compacta, fornecida com suporte de fixação (2 módulos).Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar