REF.
KG02
Living Now - Centro multifunções - 1 módulo - Preto
Preço | 2,08 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 20 |
Volume (dm3) | 0.887 |
Peso (g) | 138.00 |
Descrição
Características do Produto
Centro para tomadas italianas, botões de cordão, interruptor bipolar e lâmpada LED de segurança. Para ref. KG4033, KG4002, KG4113, KG4180, K4381.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar