REF.
K4381
Living Now - Lâmpada LED de segurança 230 Vac (50/60 Hz) -1 módulo
Preço | 65,69 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.094 |
Peso (g) | 45.00 |
Descrição
Características do Produto
Lâmpada LED de segurança. Liga-se automaticamente em caso de falha de energia - Atenção: não é extraível - alimentação 230 Vac (50/60 Hz) - consumo 2,5 VA (0,1 W) - com bateria NiMH de 3,6 V 140 mAh recarregável (mas não substituível) - recarga completa em 48 horas - autonomia: 2 horas - secção máx. do cabo: 1 x 1,5 mm2 - intensidade da luz: 2400 mcd - ângulo de emissão 120°.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar