REF.
K4287C2
Living Now - Carregador USB misto: 1 Tipo-A + 1 Tipo-C - 3 A - 2 módulos
Preço | 27,45 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.188 |
Peso (g) | 60.00 |
Descrição
Características do Produto
Carregador USB misto: 1 Tipo-A + 1 Tipo-C (2 portas) - com tensão 5 Vdc para carregamento rápido de um único dispositivo até 3.000 mA - ou carregamento simultâneo de dois dispositivos até 1.500 mA cada um - alimentação DIRETA 110-230 V (50/60 Hz).Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar