REF.
K4217M2D
Living Now - Tomada TV+SAT - Estrela - 2 módulos
Preço | 9,18 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 0.086 |
Peso (g) | 73.00 |
Descrição
Características do Produto
Atenuação 1,5 dB - Cabo coaxial recomendado: 17 VATC - Conector TV macho (Ø9,5 mm) - conector SAT do tipo “F”. TV: 5 - 68 / 120 - 862 MHz; FM: 87,5 - 108 MHz; SAT: 950 - 2.400 MHz.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar