REF.
K4202D
Living Now - Tomada TV simples - Estrela - 1 módulo
Preço | 19,13 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 0.041 |
Peso (g) | 48.00 |
Descrição
Características do Produto
Atenuação 1,5 dB - conector macho Ø 9,5 mm.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar