REF.
K4027CW
Living Now with Netatmo - Interruptor de estores sem fios - 2 módulos
Preço | 60,60 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.452 |
Peso (g) | 44.00 |
Descrição
Características do Produto
Permite o controlo de um ou vários motores de estores. Instalação à superfície da parede com os adesivos reposicionáveis (fornecidos), ou em caixa de encastrar. LED integrado para sinalização de bateria fraca. Alimentação: bateria 3 V tipo CR2032 (fornecida), com duração de vida estimada de 8 anos. 2 módulos. Mecanismo a completar com o acabamento desejado.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar