REF.
K4027
Living Now - Comutador duplo 1P-10AX - 1 mód - 3 posições 1-0-2, não iluminável
Preço | 19,77 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 1.201 |
Peso (g) | 249.00 |
Descrição
Características do Produto
Comutador 1P 10 AX, 250 Vac, comando duplo (1-0-2).Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar