REF.
K4004
Living Now - Inversor de grupo 1P-10AX - 1 mód - ligadores de parafusos
Preço | 16,09 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 0.982 |
Peso (g) | 277.00 |
Descrição
Características do Produto
Permite o controlo de uma carga de 10AX a partir de 3 pontos devidamente instalados com dois comutadores. Preste atenção à ligação dos inversores pois os bornes estão posicionados de forma diferente em relação aos inversores de outras gamas de aparelhagem e, por isso, será necessária uma ligação CRUZADA. Para soluções previstas com teclas de 2 módulos nos comandos principais, será necessário instalar 2 obturadores de ½ módulo (ref. K4949) nas laterais desses mecanismos.Mais Informação