REF.
K4003A
Living Now - Comutador de escada 1P-10AX - 1 mód. - lig. automáticos, iluminável
Preço | 6,48 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 0.982 |
Peso (g) | 252.00 |
Descrição
Características do Produto
Com ligadores automáticos. Permite o controlo de uma carga de 10AX de um ou no máximo dois pontos. Pode ser iluminado com a adição de um led de sinalização. Para soluções previstas com teclas de 2 módulos nos comandos principais, será necessário instalar 2 obturadores de ½ módulo(ref. K4949) nas laterais desses mecanismos.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar